Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo
-
Grosor del sustrato COB (mm):
1
-
Tipo de producto de los portalámparas LED :
Soporte LED
Características de la configuración
-
Características del conector de iluminación incluidas :
Ajuste de atenuación (perfil lineal), Compatible con ópticas, Controlador en placa, Habilita la compatibilidad con Zhaga, No programable, Protección térmica
-
Número de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
48
Características del cuerpo
-
LED compatible :
Everlight EAHP Serie 2024, Lumileds 1204, Lumileds 1204CRSP, Lumileds 1205, Lumileds 1205 GEN 3, Lumileds 1205CRSP, Lumileds 1208, Lumileds 1208 CRSP, Lumileds L2C5-XXXX-1204, Lumileds LCHCI-3070-1205, Lumileds LCHCI-XXXX-1204, Sharp Mega Tuneable blanco GW6TGBJC50C, Sharp Mega Zenigata GW5DGC**M04
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Miniconector CT
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
0 – 125 °C [ 32 – 257 °F ]