Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Ubicación de resalte de codificación y polarización :
2a
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
Características de la carcasa
-
Configuración de entrada de carcasa :
Ambos extremos cerrados
-
Material de la carcasa :
PA 6.6
-
Distancia entre pines :
5 mm [ .197 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
10 mm [ .393 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 2.5
-
Distancia entre filas :
5 mm [ .197 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Dispositivo de sujeción entre número de cavidad :
1 y 2
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
16
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2500
-
Método de empaque :
Bolsa
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
220
Estándares de la industria
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme