Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital
-
Tipo de presión :
Medidor
-
Tipo de empaque :
Accesorios de proceso roscados, Montaje de junta tórica
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
AMPMODU
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA):
5
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
5
Dimensiones
-
Altura de producto :
13 mm [ .511 in ]
-
Diámetro del producto :
19 mm [ 0.748 in ]
Condiciones de uso
-
Margen de error total ± (%):
1.5
-
Presión :
35 bar [ 507.63 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Interfaz de salida :
I²C
-
Rango de presión de prueba :
2X
Otro
-
Conexión a puerto :
G 1/8 HEX