Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable conductor :
Macizo o de varios hilos
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
630
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
630
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Longitud de contacto :
23.4 mm [ .921 in ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Plata
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Grosor de terminal tab :
1 mm [ .039 in ]
-
Ancho de terminal tab :
6.4 mm [ .25 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
45
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3 – 3.8 mm [ .118 – .15 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
1.23 – 2.27
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 14
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
-
Cantidad por empaque :
3000