Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Accesorio del empalme
-
Tipo de accesorio de empalme :
Inserto del adaptador de reducción
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte sin aislamiento
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos, Macizo
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Rojo
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Tipo de barril :
Cerrado
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Longitud del producto :
10.21 mm [ .402 in ]
-
Diámetro interno contraído :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.36 mm [ .014 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – .9
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 18
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
104 – 105 °C [ 221 °F ]
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta
-
Cantidad por empaque :
1000