Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de empalme :
Empalme
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Número de estrías :
8
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
300
Características del cuerpo
-
Tipo de aislamiento :
Aislamiento previo
-
Material aislante :
Nailon
-
Características del empalme :
Dentado
-
Color del producto :
Amarillo – Translúcido
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Tipo de barril :
Cerrado
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Diámetro externo :
5.64 mm [ .222 in ]
-
Diámetro interno contraído :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 10, 22 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
2.62 – 6.64, .26 – .96
-
Grosor del material del terminal :
.51 mm [ .02 in ]
-
Longitud del producto :
42.06 mm [ 1.656 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
-
Método de empaque :
Pieza suelta