Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de recubrimiento :
Espiral, Planar
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Simple
Características de la configuración
-
Número de derivaciones y patas :
3
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Color del producto :
Negro
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Rango de contracción :
> 2.5:1
Dimensiones
-
Grosor de pared :
Grueso/Pesado
-
Diámetro de cables compatible - cuerpo (mín.) :
24 mm [ 0.944 in ]
-
Diámetro de cables compatible - cuerpo (máx.) :
57 mm [ 2.244 in ]
-
Diámetro de cables compatible - pata (mín.) :
10 mm [ 0.393 in ]
-
Diámetro de cables compatible - pata (máx.) :
23 mm [ 0.905 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) (cuerpo) :
63 mm [ 2.48 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) (pata) :
26 mm [ 1.023 in ]
-
Longitud de pata :
40 mm [ 1.574 in ]
-
Longitud total del producto :
180 mm [ 7.086 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) (cuerpo) :
22 mm [ .866 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) (pata) :
9 mm [ .354 in ]
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (cuerpo) :
3.5 mm [ .137 in ]
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (pata) :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Longitud de producto :
85 mm [ 3.346 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Agua contaminada, Agua salada, Corrosión atmosférica, Humedad, Lluvia
-
Tipo de hidrófugo :
Aceite para transformadores, Hidrocarburos
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Sin retardante de fuego
Operación/aplicación
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, aplicable en altas temperaturas, retardante de fuego
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto mecánico
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado