Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Estilo de conector hembra :
180°
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal :
Sello de un solo cable (SWS)
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
10
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
1.7mm
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
1.8 mm [ .071 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.64 mm [ .024 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.65 – 2.7 mm [ .065 – .106 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.75 – 2
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
.75, 1, 1.25, 1.5, 2
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
14, 15, 16, 17, 18
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad por empaque :
6000
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)