Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Con rebordes :
Sí
-
Requisito para el material adhesivo :
El adhesivo se compra por separado.
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Fluoropolímero flexible
-
Código de material :
55
-
Código del sistema de materiales :
300
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
11.9 – 35.8 mm [ .469 – 1.409 in ]
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (mm):
12, 14, 16, 18, 20
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (in):
.47, .55, .63, .71, .78
Condiciones de uso
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Protección de la resistencia :
Exposición prolongada a fluidos a altas temperaturas
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Ninguno
Otro
-
Código de forma de la parte moldeada :
202