Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Orientación de contacto :
Ángulo recto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Tipo de contacto :
Tipo espada
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
-
El producto se conecta a :
PCB
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5000
-
Método de empaque :
Caja de cartón