Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Sellable :
No
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
600
Características del contacto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Brillante
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
2 – 4 µm [ 79 – 157 µin ]
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre :
Brillante
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
3 – 8 µm [ 3 – 8 µin ]
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Tipo de contacto :
Hermafrodita
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
35
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
9.14 mm [ .36 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 8
-
Calibre del cable (mm²):
3 – 8
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
250