Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
No
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
26
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
1.8mm, 1mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1, 1.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.039, .071
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
5.2 mm [ .205 in ]
-
Longitud del producto :
43.1 mm [ 1.697 in ]
-
Ancho de producto :
28 mm [ 1.102 in ]
-
Altura del conector :
21 mm [ .827 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
150
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No