Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Trenzado de conductores :
Conductor de muchos hilos
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Cobre recubierto de plata
-
Color del cable (base) :
Blanco
Dimensiones
-
Grosor del aislamiento del cable (in):
.005
-
Rango de diámetro de conductor :
2.15 – 2.21 mm [ .085 – .087 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
40
-
Diámetro externo de cable (in):
.137
-
Calibre del cable (AWG):
12
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
-
Tipo de pared :
Pared única
Operación/aplicación
-
Clase de alambre :
Peso medio
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
-
Número de alambres :
665
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 80
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
'-65 – 150
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme