Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la impresora/etiqueta
-
Etiquetas por hoja :
12
-
Tecnología de impresión :
Láser
-
Estilo de la etiqueta :
Troquelado
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1008
-
Método de empaque :
Encapsulado
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta :
Etiquetas en blanco
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Permanente
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Dimensiones
-
Ancho de producto :
47.8 mm [ 1.88 in ]
-
Altura de producto :
80.5 mm [ 3.17 in ]
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Transparente
-
Material primario del producto :
Poliéster transparente