Poliolefina modificada semirrígida
-
Código de material :
71
-
Código del sistema de materiales :
10
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (mm):
12, 14, 16, 18
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (in):
.47, .55, .63, .71
-
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (mm):
24, 26, 28, 30, 32
-
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (in):
.94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.26
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
-
Protección de la resistencia :
Exposición prolongada a fluidos a altas temperaturas
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma SAE AS I 81765/1, Tipo I
Otro
-
Código de forma de la parte moldeada :
202