Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Poliolefina reticulada
-
Tecnología de bifurcación para cable eléctrico :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de bifurcación para cable de alimentación :
Funda de bifurcación de cables
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Rango de contracción de bifurcación para cable de alimentación :
> 2.5:1
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Simple
-
Diseño de componentes :
Termocontraíble
-
Estilo de recubrimiento :
Espiral, Planar
Características de la configuración
-
Número de derivaciones y patas :
3
Características eléctricas
-
Voltaje nominal de bifurcación para cable de alimentación (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Color :
Negro
Dimensiones
-
Diámetro de aplicación (mín.) (cuerpo) :
63 mm [ 2.48 in ]
-
Diámetro de la aplicación (máx.) (cuerpo) :
112 mm [ 4.409 in ]
-
Diámetro de la aplicación (mín.) (pata) :
24 mm [ .944 in ]
-
Diámetro de aplicación (máx.) (pata) :
46 mm [ 1.811 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) (cuerpo) :
124 mm [ 4.881 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) (pata) :
51 mm [ 2.007 in ]
-
Longitud de pata :
51 mm [ 2.007 in ]
-
Longitud total de bifurcación para cable de alimentación :
239 mm [ 9.409 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) (cuerpo) :
58 mm [ 2.283 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) (pata) :
22 mm [ .866 in ]
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (cuerpo) :
3 mm [ .118 in ]
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (pata) :
3.2 mm [ .125 in ]
-
Longitud de producto :
188 mm [ 7.401 in ]
-
Grosor de pared :
Grueso/Pesado
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Humedad, corrosión atmosférica, lluvia, agua salada, agua contaminada...
-
Resistencia química :
Aceite de transformador e hidrocarburos (ambos, dependiendo del tipo, las condiciones y el tiempo de exposición)
-
Flamabilidad :
Sin retardador de fuego
Operación/aplicación
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto mecánico
-
baja emisión de humos :
Sí
-
Emisión no tóxica y no corrosiva :
Sí
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, aplicable en altas temperaturas, retardante de fuego
-
Libre de emisiones :
No
Estándares de la industria
-
Grado UL :
No
-
Certificación CSA :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de bifurcación para cable de alimentación :
AMÉRICA, ASIA, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África
-
Cantidad mínima de pedido :
5
Características del empaquetado
-
Unidad mínima de empaque :
5
Otro
-
Uso de producto :
Cierre de cables de alimentación y cables de telecomunicaciones
-
Otros colores disponibles :
No