Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Opciones de relevador :
Supresión de CEM trasero
-
Características especiales de bobina :
Diodo de supresión de bobinas
-
Disposición de contactos :
2 tipo C, DPDT-CO
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω):
500
-
Corriente nominal de contacto (A):
5
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
28
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Con sello hermético
Características del contacto
-
Recubrimiento de terminal :
Estaño-plomo
-
Material del contacto :
Óxido de cadmio de plata
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Soportes de montaje
-
Tipo de montaje del producto :
Panel y PCB
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-70 – 125 °C [ -94 – 257 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Resistencia a los choques :
200 G, 6 m/s
-
Resistencia a la vibración :
30G's, 70 – 3000Hz
-
Tipo de corriente :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Polarizado, monoestable