Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de carcasa :
Metal
-
Tipo de producto :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
5
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
0
-
Cantidad de posiciones de señal :
5
-
Contactos precargados :
Sí
Características eléctricas
-
Protección y tipo de supresión ante EMI y RFI :
Blindaje
Características del cuerpo
-
Material del enchapado de la carcasa :
Níquel
-
Material base de la cubierta :
Latón
-
Tipo de material de aislamiento del conector circular :
Poliamida
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
4
-
Tipo inverso :
Sí
-
Disposición del diseño de contactos :
Circular
-
Tipo de insertos de contacto para conectores circulares :
Enchufe
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Código de polarización :
A
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Tamaño de la cubierta del conector circular :
12
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
-
Nivel IP de protección antipolvo :
6
-
Nivel IP de protección antiagua :
8
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Apantallado :
Sí