Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Número de elementos de retención de montaje en PCB :
2
-
Número de posiciones :
64
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Expulsor :
Sin
Estándares de la industria
-
Tipo de bus :
PCI Express
-
Generación PCI :
4
Características del contacto
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.1
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
15
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y bandeja
Dimensiones
-
Grosor de PCB (compatible (mm):
1.57
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Sujeción SMT
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
1 mm [ .039 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme