Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de juntas y empalmes :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conexión en línea de voltaje promedio
-
Aislamiento :
Cable de plomo con aislamiento de papel (PILC), Polimérico
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta
-
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos :
No
-
Familia de productos :
HVS
Características de la configuración
-
Número de conductores :
3
Características eléctricas
-
Clase de la tensión de las juntas y los empalmes (kV):
≤ 35
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal (AWG/kcmil):
250 – 750
-
Diámetro del aislante de las juntas y los empalmes :
30.48 – 44.45 mm [ 1.2 – 1.75 in ]
-
Diámetro del conductor de las juntas y los empalmes :
14.73 – 25.4 mm [ .58 – 1 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
53.34 mm [ 2.1 in ]
-
Diámetro del aislamiento (plástico) (in):
1.3 – 1.75
-
Diámetro del aislamiento (PILC) (in):
1.2 – 1.7
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de uniones y empalmes :
En línea, Transición, Trifurcador
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de los productos de juntas y empalmes :
AMÉRICA
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés