Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Relleno :
PowerGel
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Método de sellado de cables :
Gel
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Mecánicas
-
Técnica de instalación :
Gel de potencia
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Empalme en línea
-
Estilo de blindaje para cable :
En línea
-
Método de cierre :
Encajar
Características de la configuración
-
Número de cables principales (máx.) :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Dimensiones
-
Longitud (instalado) :
108 mm [ 4.25 in ]
-
Ancho (instalado) :
51 mm [ 2 in ]
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
50 – 150
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
2 - 4/0
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Autosellante, Corrosión atmosférica, Humedad, Lluvia, Protección contra la humedad, Repelente al agua
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 90
Operación/aplicación
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto mecánico
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
ANSI C119.1
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
18
Otro
-
Uso de producto :
Caja rellena con gel de sellado PowerGel para empalmes en línea para aplicaciones subterráneas y aéreas de baja tensión (LV)
-
Instrucciones de instalación :
Inglés