Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Interfaz de RF :
SMB
-
Estilo de conector RF :
Conector hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento base del cuerpo :
Níquel
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Acabado de material de cuerpo :
Enchapado
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Oro
Características del contacto
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Níquel
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro (Au)
-
Material de contacto central de conector RF :
Latón
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.94 mm [ .155 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Ajuste a presión
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Detención :
Sin
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
4.75 mm [ .187 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Grado :
Grado militar
-
Material dieléctrico :
PTFE