Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Forma del conector  Rectangular

  • Interfaz de RF  SMB

  • Estilo de conector RF  Conector hembra

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

  • Número de posiciones  1

  • Número de contactos coaxiales  1

Características eléctricas

  • Impedancia (Ω) 50

Características del cuerpo

  • Material de recubrimiento base del cuerpo  Cobre, Níquel

  • Material del cuerpo  Latón

  • Acabado de material de cuerpo  Enchapado

  • Material del recubrimiento del cuerpo  Níquel, Oro

Características del contacto

  • Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF  Níquel

  • Material de recubrimiento de contacto central de conector RF  Oro (Au)

  • Material de contacto central de conector RF  Latón

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

  • Longitud de pin  3.94 mm [ .155 in ]

Fijación mecánica

  • Mecanismo de acoplamiento de conector RF  Ajuste a presión

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Detención  Sin

Dimensiones

  • Altura del perfil desde la PCB  7.62 mm [ .3 in ]

  • Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado)  4.75 mm [ .187 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -65 – 85 °C [ -85 – 185 °F ]

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja de cartón

Otro

  • Características adicionales  Protección de pines

  • Grado  Grado militar

  • Material dieléctrico  PTFE

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-884-SMBV50

Documentos Relacionados