Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector RF :
Conector hembra
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Interfaz de RF :
Tipo F
-
Sellable :
No
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Zinc
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Estaño
Características del contacto
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Níquel
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Estaño
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.81 mm [ .15 in ]
Fijación mecánica
-
Detención :
Con
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Roscado
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Método de captivación de contacto RF :
Mecánico
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
9.65 mm [ .38 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
12.85 mm [ .506 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
1
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Material dieléctrico :
Polimetilpenteno