Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Empalme de transición
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta
Características de la configuración
-
Número de conductores :
3
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 25
Características del cuerpo
-
Material aislante :
PILC, Polímero
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento (PILC) (in):
.85 – 1.2
-
Diámetro del aislamiento (plástico) (in):
.9 – 1.25
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
1 – 250
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
21.6 – 31.75 mm [ .85 – 1.25 in ]
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
8.38 – 14.73 mm [ .33 – .58 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
39.4 mm [ 1.55 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado