Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
9
-
Número de filas :
3
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm, 4.8mm, 6.3 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
2.8, 4.8, 6.3
-
Ancho de terminal tab (in):
.11, .189, .248
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
30, 40
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
-
Distancia entre pines :
8 mm [ .31 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector :
26.2 mm [ 1.03 in ]
-
Longitud del producto :
29.2 mm [ 1.15 in ]
-
Ancho de producto :
27 mm [ 1.06 in ]
-
Distancia entre filas :
8.5 mm [ .33 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No