Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de juntas y empalmes :
Resina
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Junta de bifurcación de resina de bajo voltaje
-
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos :
No
-
Método de cierre :
Ajustar para cerrar
-
Familia de productos :
MM
-
Sello del cable :
Rollos de espuma
-
Empaque de relleno (C/D) :
Bolsas de doble cámara
-
Relleno :
GUROFLEX-N
-
Vida útil :
2 años
-
Diseño de derivación :
Paralelo
-
Alivio de tensión :
No
-
Sello de caja :
Laberinto
Características de la configuración
-
Número de cables principales (máx.) :
4
-
Número de cables de derivacióm (máx.) :
4
Características eléctricas
-
Clase de la tensión de las juntas y los empalmes (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Color :
Transparente
-
Orientación de partición :
Vertical
Dimensiones
-
Sección transversal del cable (máx.) (principal) (mm²):
150
-
Sección transversal del cable (mín.) (principal) (mm²):
35
-
Diámetro del cable (máx.) (principal) (mm):
55
-
Sección transversal del cable de derivación (máx.) (mm²):
70
-
Diámetro del cable (mín.) (principal) (mm):
27
-
Diámetro del cable de derivación (mín.) (mm):
18
-
Sección transversal del cable de derivación (mín.) (mm²):
10
-
Volumen de relleno (l):
1.6
-
Diámetro del cable de derivación (máx.) (mm):
36
Condiciones de uso
-
Resistencia química :
Agua y ácidos húmicos
Operación/aplicación
-
Libre de silicona :
Sí
-
Estabilizado por UV :
No
-
Libre de halógenos :
Sí
-
Tipo de aplicación de uniones y empalmes :
Bifurcación
-
Libre de solventes :
Sí
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
-
Emisión no tóxica y no corrosiva sin isocianato :
Sí
Estándares de la industria
-
Normas :
EN 50393
-
Certificación CSA :
No
-
Grado UL :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de los productos de juntas y empalmes :
Mundial
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés