Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Técnica de instalación :
Gel de potencia
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Empalme de derivación
-
Método de cierre :
Encajar
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Dimensiones
-
Longitud (instalado) :
108 mm [ 4.25 in ]
-
Altura (instalado) :
30 mm [ 1.19 in ]
-
Ancho (instalado) :
51 mm [ 2 in ]
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
2 – 70
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
70
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
2
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Agua contaminada, Agua salada, Corrosión atmosférica, Humedad, Lluvia
-
Tipo de hidrófugo :
Aceite para transformadores, Hidrocarburos
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 90
Operación/aplicación
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, aplicable en altas temperaturas, retardante de fuego
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto mecánico
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
18
-
Método de empaque :
Piezas en bolsa de polietileno
Otro
-
Uso de producto :
Caja rellena con gel de sellado PowerGel para tapas de empalmes para aplicaciones subterráneas y aéreas de baja tensión (LV)
-
Instrucciones de instalación :
Inglés