Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Aceite lubricante, Combustible diésel, Anticongelante, Fluidos hidráulicos, Ácido de batería, Agua, Gasolina
-
Color del producto :
Rojo
-
Rango de contracción :
2:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad :
Muy flexible
Características del tipo de producto
-
Tubing Product Type :
Heat Shrink Tubing
-
Tipo de pared :
Pared única
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) :
.15 mm [ .006 in ]
-
Longitud del producto :
30 mm [ 1.181 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
.8 mm [ .031 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
9.5 mm [ .375 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
19 mm [ .748 in ]
-
Rango de tamaño de tubo :
9.5 – 19 mm [ .375 – .748 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
65
-
Flamabilidad :
Sin retardador de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 125
-
Temperatura de contracción (°C):
110
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del empaquetado
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Daño mecánico
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
República Checa
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme