Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Altura de etiqueta imprimible :
42.7 mm [ 1.7 in ]
-
Código de identificación de tubos :
HYDRO (Hidráulica)
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliéster transparente
Dimensiones
-
Ancho de producto :
63.5 mm [ 2.5 in ]
-
Altura de producto :
87.37 mm [ 3.44 in ]
-
Diámetro del tubo compatible (mín.) :
9.5 mm [ .375 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 163 °C [ -40 – 325 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Número de etiquetas de lado a lado :
1
-
Tecnología de impresión :
Transferencia térmica
-
Estilo de la etiqueta :
Troquelado
-
Longitud del rollo de etiquetas :
137.91 m [ 452.46 ft ]
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
América
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1500
-
Método de empaque :
Rollo
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Adhesivo acrílico permanente