Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de indicador de temperatura :
Termocrómica
-
Tipo de empalme del dispositivo de conexión :
Terminador apantallado
-
Indicador de temperatura :
Sí
Características de la configuración
-
Conductor preinstalado :
No
Dimensiones
-
Diámetro externo de dieléctrico (máx.) :
1.8 mm [ .07 in ]
-
Diámetro externo de blindaje (mín.) :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Longitud del producto :
19.1 mm [ .75 in ]
-
Rango compatible del diámetro de la cubierta :
5.95 mm [ .234 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
5.95 mm [ .234 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
1.78 mm [ .07 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
175
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra la inmersión
-
Temperatura del cable (máx.) (°C):
150
Estándares de la industria
-
Aprobado por el gobierno :
No
-
Especificación MIL o NAS (MIL-S-83519, NAS-1747) :
No