Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Posición de cavidad ciega :
4, 6, 84
-
Número de posiciones :
94
-
Número de filas :
4
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
En el terminal
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm, .63mm, 1.5 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
.63, 1.5, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.025, .11, .059
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
30, 7.5
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Distancia entre pines (mm):
5.2, 2.5
-
Distancia entre pines (in):
.204, .098
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Dimensiones
-
Altura del conector :
43 mm [ 1.692 in ]
-
Longitud del producto :
85.3 mm [ 3.358 in ]
-
Ancho de producto :
36.5 mm [ 1.437 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
3, 6.85
-
Distancia entre filas (in):
0.269, .118
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
B, A
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal