Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accionador :
Conmutación
-
Tipo de iluminación :
Sin luz
-
Tipo de disyuntor :
Magnético
-
Iluminado :
Sin
Características de la configuración
-
Tamaño del taladrado del panel (in):
.75 x 1.66
-
Función de circuito :
Disparo en serie
-
Número de polos :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
240, 415
-
Corriente nominal (A):
2
-
Capacidad de interrupción :
5000 A a 277 V de CA
Características del cuerpo
-
Color del accionador :
Blanco
Características del contacto
-
Tiempo de viaje al 200% (seconds):
2.2 – 20
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Lengüeta de conexión rápida recta de 6.35 mm (.25″)
Fijación mecánica
-
Opciones de montaje :
Roscas de montaje 6-32
Dimensiones
-
Altura de producto :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Grosor de panel (recomendado) (in):
.047 – .11
Marcado de identificación
-
Tipo de marcado estampado :
E/S internacionales