Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Tipo de zócalo IC :
DIP
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio
-
Tipo de contacto de acoplamiento :
Cuatro contactos
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
25
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
36
Características del cuerpo
-
Material de manga :
Latón
-
Estilo de marco :
Escalera
-
Material de recubrimiento de la manga :
Estaño
-
Tamaño de conector :
Norma
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
2.67 mm [ .105 in ]
-
Longitud del producto :
45.72 mm [ 1.8 in ]
-
Distancia entre filas :
15.24 mm [ .6 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
13
-
Método de empaque :
Tubo, Caja y tubo
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Poliéster termoplástico
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
5000
-
Resistencia de contacto (mΩ):
10
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Otro
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones