Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
.8
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 20
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
-
Opciones de contacto :
Instalado
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Cobre enchapado en estaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tamaño de carcasa de conector :
1
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Configuración de material de carcasa :
Estuche metálico completo
Características de la configuración
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Orificios de montaje
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Ninguno
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.77 mm [ .11 in ]
-
Material de la carcasa :
Acero
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Con protección :
Sí
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del cuerpo
-
Material de inserto :
Termoplástico
-
Color del producto :
Negro
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Estaño
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Cavidad para soldadura
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – .6
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja