Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF :
MCX
-
Estilo de conector RF :
Conector hembra
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
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Cobre y zinc
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Oro
-
Material de recubrimiento base del cuerpo :
Níquel
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Níquel
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud de pin :
2.55 mm [ .1 in ]
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
A presión, A presión
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Método de captivación de contacto RF :
Mecánico
-
Detención :
Sin
Dimensiones
-
Longitud del producto :
10 mm [ .394 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
8.5 mm [ .335 in ]
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
5 mm [ .19 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
6
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Caja, Caja
Otro
-
Material dieléctrico :
PTFE