Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa
Rectangular
-
Interfaz de RF
MCX
-
Estilo del conector RF
Conector hembra
-
Sistema de conectores
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto terminan en
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos
Vertical
-
Cantidad de posiciones
1
-
Cantidad de contactos coaxiales
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo
Cobre y zinc
-
Material del enchapado del cuerpo
Oro
-
Material del enchapado secundario del cuerpo
Níquel
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF
Oro
-
Material de contacto central del conector RF
Cobre de berilio, Cobre y zinc
-
Grosor del enchapado del contacto central del conector RF (µin)
1300, 150
-
Material del enchapado secundario del contacto central en conectores RF
Níquel
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos
Montaje en superficie, Orificio pasante: soldadura
-
Longitud del poste y la cola a la terminación (mm)
.2, 2.55, 2.95, 4.05
-
Longitud del poste y la cola a la terminación (in)
.007, .1, .116, .159
Fijación mecánica
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos
Con, Sin
-
Mecanismo de acoplamiento del conector RF
A presión, A presión
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Método de captivación del contacto de RF
Mecánico
-
Retén
Sin
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm)
8.5, 9, 10
-
Longitud del producto (in)
.335, .356, .394
-
Alto del perfil desde la placa para circuitos impresos (mm)
6, 8.5, 10
-
Alto del perfil desde la placa para circuitos impresos (in)
.236, .335, .393
-
Diámetro exterior del conector RF acoplado (aproximado) (mm)
4.85, 5
-
Diámetro exterior del conector RF acoplado (aproximado) (in)
.19
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C)
-65 – 125, -65 – 165
-
Intervalo de temperatura de operación (°F)
-85 – 257, -85 – 329
Operación/aplicación
-
Frecuencia de operación (GHz)
6
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos
1, 100
-
Tipo de empaque
Bolsa, Caja, Caja, Carrete, Carrete
Otro
-
Material dieléctrico
PTFE
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-884-MCXM50