Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
.5 mm [ .02 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
6.5 mm [ .256 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
1 mm [ .394 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
135
-
Flamabilidad :
Altamente resistente a las llamas
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-75 – 200
-
Temperatura de contracción (°C):
175
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos :
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared :
Pared única
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Rango de contracción :
1.5:1
-
Material primario del producto :
Caucho de silicona
-
Flexibilidad :
Muy flexible
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Altas y bajas temperaturas, Choques térmicos, Esterilización por radiación, Esterilización por vapor
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Mundial
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
Reino Unido, EE. UU.
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme