Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Conector se acopla a :
PCB
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
132
-
Número de posiciones de señal :
66
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones dobles :
0
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Marrón
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.54 mm [ .1 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
1 mm [ .039 in ]
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Dimensiones
-
Altura del conector :
13.87 mm [ .545 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal