Tipo de DRAM :
Norma
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Número de llaves :
1
-
Número de posiciones :
72
-
Orientación del módulo :
Ángulo recto
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material de eyector :
Aleación de cobre
-
Ubicación de eyector :
Ambos extremos
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Material de dispositivo de sujeción :
Aleación de cobre
-
Material de pin de retención :
Ninguno
-
Tipo de expulsor :
Cierre
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.3 µm [ 11.81 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de conector de memoria :
Tarjeta de memoria
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro
-
Estilo de tomacorriente :
M3 (Minimódulo de memoria)
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2 µm [ 78.7 µin ]
Características de la terminación
-
Estilo de inserción :
Cam-In
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Ninguno
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pin de soldadura
-
Ángulo de montaje :
Ángulo recto
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Natural
-
Material de la carcasa :
LCP
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
5.5 mm [ .21 in ]
-
Distancia entre filas :
5.2 mm [ .2 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
35
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja