Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Pieza suelta
Características del cuerpo
-
Color de franja :
Amarillo
-
Color de la manta aislante :
Amarillo
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características eléctricas
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Características de la configuración
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
M12, 1/2
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Restricción de aislamiento
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
12
-
Calibre del cable (mm²):
3.37
-
Calibre del cable (CMA):
6654
-
Diámetro del perno :
13.08 mm [ .515 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
37.85 mm [ 1.49 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.41 – 5.08 mm [ .095 – .2 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
-
Compatible con el material de recubrimiento del cable :
Estaño
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme