Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliftalamida (PPA)
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetadores
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
9
Dimensiones
-
Longitud del conector :
15.8 mm [ .622 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
.35
-
Altura del conector :
13.2 mm [ .519 in ]
-
Ancho del conector :
3.5 mm [ .138 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
95
-
Método de empaque :
Encapsulado
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
100
-
Resistencia de la conexión (mΩ):
5
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
8
-
Número de filas :
1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme