De placa a placa
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
8
-
Número de posiciones de potencia :
8
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
30
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster relleno de vidrio
-
Distancia entre pines :
7.92 mm [ .312 in ]
Dimensiones
-
Distancia entre pines de contacto de alimentación :
7.92 mm [ .312 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 95 °C [ -40 – 203 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad por empaque :
160