Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
2
-
Características del empalme :
Dentado
-
Material aislante :
PVF2
-
Color de franja :
Rojo
-
Material de manga de soporte de aislamiento :
Cobre
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño-plomo
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Clase de parte para uso militar :
Clase I
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – 1.42
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Diámetro interno del barril :
1.55 mm [ .061 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
509 – 3260
-
Longitud del producto :
32.14 mm [ 1.265 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
150 °C [ 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
Sí
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Pieza suelta