Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Material de manga de soporte de aislamiento :
Cobre
-
Material aislante :
PVF2
-
Peso del producto (g):
10
-
Características del empalme :
Dentado
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño-plomo
-
Clase de parte para uso militar :
Clase I
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Tipo de barril :
Cerrado
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Pieza suelta
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
3 – 6
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
5.59 mm [ .22 in ]
-
Diámetro interno del barril :
3.28 mm [ .129 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
5180 – 13100
-
Longitud del producto :
42.07 mm [ .22 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
150 °C [ 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
Sí
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones