Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de desconexión :
Desconexión con tornillo
Características del cuerpo
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Estaño
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
6.7
-
Calibre del cable (mm²):
203
-
Calibre del cable (kcmil):
400
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Cableado de conductor de potencia :
1100/24
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5
-
Método de empaque :
Caja