Tipo de DRAM :
Sin búfer
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Número de bahías :
3
-
Número de llaves :
2
-
Número de posiciones :
168
-
Orientación del módulo :
25°
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material de eyector :
Nailon para alta temperatura
-
Ubicación de eyector :
Ambos extremos
-
Tipo de etiqueta de codificación de módulo :
Inserción 1 = desplazamiento a la derecha/inserción 2 = centro
-
Tamaño de conector :
Bajo
-
Material de elemento de retención de PCB :
Bronce fosfórico
-
Material de dispositivo de sujeción :
Nailon para alta temperatura
-
Material de pin de retención :
Centro
-
Tipo de expulsor :
Norma
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Tipo de conector de memoria :
Tarjeta de memoria
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
3.81 µm [ 150 µin ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Estilo de tomacorriente :
DIMM 2P
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.6 mm [ .102 in ]
-
Estilo de inserción :
Inserción directa
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Tipo de alineación de conexión :
Centro
-
Ángulo de montaje :
Ángulo recto
-
Retención de montaje en PCB :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
12.15 mm [ .47 in ]
-
Diámetro del orificio central de retención :
2.4 mm [ .094 in ]
-
Distancia entre filas :
1.6 mm [ .063 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
32
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja