Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello del cable
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
.625-24 UNEF-2B
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
6.35 – 15.24 mm [ .25 – .6 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
110 °C [ 230 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad por empaque :
50