Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Doble pared
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Tipo de revestimiento :
Encapsulante
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
3:1
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
6.4 mm [ .25 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
6.4 mm [ .252 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
2.03 mm [ .08 in ]
-
Grosor de pared :
Delgado
-
Longitud del producto :
28.4 mm [ 1.118 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
1.98 mm [ .078 in ]
Condiciones de uso
-
Tipo de hidrófugo :
Aceite lubricante, Agua, Fluidos hidráulicos, Líquido de frenos, Productos químicos/solventes
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra salpicaduras
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Sin retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Abrasión, Fluidos, Protección contra la tensión, Vibración
Estándares de la industria