Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Condiciones de uso
-
Tipo de hidrófugo :
Agua, Fluidos hidráulicos, Aceite lubricante, Líquido de frenos, Productos químicos/solventes
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra salpicaduras
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Sin retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
3.2 mm [ .125 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
.58 mm [ .023 in ]
-
Grosor de pared :
Delgado
-
Longitud del producto :
22 mm [ .866 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
1.22 mm [ .048 in ]
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Tipo de revestimiento :
Encapsulante
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
3:1
Estándares de la industria
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Vibración, Protección contra la tensión, Fluidos, Abrasión
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Doble pared
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme